Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TRF37B75 AKTIV HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 4000 MHz, 15 dB, mit Abschalt-Pin Wider operation bandwidth, lower noise figure, OIP3 and integrated phase noise in 5-V operation
TRF37C73 AKTIV HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 18 dB, mit Abschalt-Pin Wider operation bandwidth, lower noise figure, OIP3 and integrated phase noise in 3.3-V operation

Produktdetails

Current consumption (mA) 100 Frequency (min) (MHz) 50 Frequency (max) (MHz) 750 Gain (typ) (dB) 15.7 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable No OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 20.7 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current No
Current consumption (mA) 100 Frequency (min) (MHz) 50 Frequency (max) (MHz) 750 Gain (typ) (dB) 15.7 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable No OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 20.7 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current No
VSON (DRW) 6 4 mm² 2 x 2
  • High Dynamic Range
    • OIP3 = 36 dBm
    • NF < 4.5 dB
  • Single-Supply Voltage
  • High Speed
    • VS = 3 V to 5 V
    • IS = Adjustable
  • Input/Output Impedance
    • 50 Ω
  • High Dynamic Range
    • OIP3 = 36 dBm
    • NF < 4.5 dB
  • Single-Supply Voltage
  • High Speed
    • VS = 3 V to 5 V
    • IS = Adjustable
  • Input/Output Impedance
    • 50 Ω

The THS9000 is a medium power, cascadeable, gain block optimized for high IF frequencies. The amplifier incorporates internal impedance matching to 50 Ω. The part mounted on the standard EVM achieves greater than 15-dB input and output return loss from 50 MHz to 325 MHz with VS = 5 V, R(BIAS) = 237 Ω, L(COL) = 470 nH. Design requires only two dc-blocking capacitors, one power-supply bypass capacitor, one RF choke, and one bias resistor.

The THS9000 is a medium power, cascadeable, gain block optimized for high IF frequencies. The amplifier incorporates internal impedance matching to 50 Ω. The part mounted on the standard EVM achieves greater than 15-dB input and output return loss from 50 MHz to 325 MHz with VS = 5 V, R(BIAS) = 237 Ω, L(COL) = 470 nH. Design requires only two dc-blocking capacitors, one power-supply bypass capacitor, one RF choke, and one bias resistor.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet 50 MHz to 750 MHz Cascadable Amplifier datasheet (Rev. E) 02 Dez 2013
Application note Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A) 10 Sep 2010
Application note Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 17 Jan 2005

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

THS9000EVM — THS9000 Kaskadierbares Verstärker-Evaluierungsmodul

The THS9000 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9000EVM provides a platform for evaluating the THS9000 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, (...)
Evaluierungsplatine

THS9001EVM — THS9001 Kaskadierbares Verstärker-Evaluierungsmodul

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON (DRW) 6 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos