6-pin (DBV) package image

TLV3011AIDBVT AKTIV

Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Open-Drain)

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV3011AIDBVTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV3011AIDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV3011

  • Low quiescent current: 3.1 µA (maximum, "B" version)
  • Integrated voltage reference: 1.242 V
  • Input common-mode range: 200 mV beyond rails
  • Voltage reference initial accuracy: 1%
  • Fail-safe inputs ("B" version)
  • Power-on-reset ("B" version)
  • Integrated hysteresis ("B" version)
  • Open drain output option (TLV3011x)

  • Push-pull output option (TLV3012x)

  • Fast response time: 6 uS

  • Low supply voltage = 1.65 V to 5.5 V ("B" version)

Beschreibung von TLV3011

The TLV3011 is a low-power, open-drain output comparator; the TLV3012 is a push-pull output comparator. Both devices feature an uncommitted on-chip voltage reference and have a 5 µA (maximum) quiescent current, an input common-mode range 200 mV beyond the supply rails, and single-supply operation from 1.8 V to 5.5 V. The integrated 1.242 V series voltage reference offers low 100 ppm/°C (maximum) drift, is stable with up to 10 nF capacitive load, and can provide up to 0.5 mA (typical) of output current.

The TLV3011B and TLV3012B "B" versions add power-on-reset (POR), fail-safe inputs, built-in hysteresis, a lower minimum supply voltage of 1.65 V and a 3.1 µA maximum quiescent current.

The family is available in both the tiny SOT23-6 package for space-conservative designs, and in the SC-70 package for even greater board area savings. All versions are specified for the temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV3011AIDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren