Produktdetails

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.004 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.004 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
VSSOP (DDU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • Low Supply Current. . .20 µA Typ
  • Single Power Supply
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage Range
  • Push-Pull Output Circuit
  • Low Input-Bias Current
  • APPLICATIONS
    • Battery Packs for Sensing Battery Voltage
    • MP3 Players, Digital Cameras, PMPs
    • Cellular Phones, PDAs, Notebook Computers
    • Test Equipment
    • General-Purpose Low-Voltage Applications

  • Low Supply Current. . .20 µA Typ
  • Single Power Supply
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage Range
  • Push-Pull Output Circuit
  • Low Input-Bias Current
  • APPLICATIONS
    • Battery Packs for Sensing Battery Voltage
    • MP3 Players, Digital Cameras, PMPs
    • Cellular Phones, PDAs, Notebook Computers
    • Test Equipment
    • General-Purpose Low-Voltage Applications

The TLV7256 is a CMOS-type general-purpose dual comparator capable of single power-supply operation and using lower supply currents than the conventional bipolar comparators. Its push-pull output can connect directly to local ICs such as TTL and CMOS circuits.

The TLV7256 is a CMOS-type general-purpose dual comparator capable of single power-supply operation and using lower supply currents than the conventional bipolar comparators. Its push-pull output can connect directly to local ICs such as TTL and CMOS circuits.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet TLV7256 datasheet (Rev. A) 25 Jan 2007
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 Mär 2017

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit

Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

Unencrypted Pspice Model for TLV7256 (Rev. A)

SLCM003A.ZIP (21224 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

Unencrypted TINA Model For TLV7256

SLCM010.TSC (17 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSSOP (DDU) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos