8-pin (DGK) package image

TMP275AIDGKR AKTIV

Temperatursensor mit Abweichung von ±0,5 °C und I2C/SMBus-Schnittstelle in Industriestandard LM75-Fo

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP275AIDGKT UNBEKANNT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TMP275

  • High Accuracy:
    • ±0.5°C (Maximum) From −20°C to 100°C
    • ±1°C (Maximum) From −40°C to 125°C
  • Low Quiescent Current:
    • 50 µA (Typical)
    • 0.1-µA Standby
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • 8 I2C/SMBus Addresses
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small VSSOP-8 and SOIC-8 Packages
  • No Specified Power-up Sequence Required; Two-Wire Bus Pullups May Be Enabled Before V+

Beschreibung von TMP275

The TMP275 is a ±0.5°C accurate integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate as low as 2.7-V supply voltage and is pin- and register-compatible with the Texas Instruments LM75, TMP75, TMP75B, and TMP175 devices. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and it requires no external components to sense the temperature. The TMP275 is capable of reading temperatures with a maximum resolution of 0.0625°C (12 bits) and as low as 0.5°C (9 bits), which allows the user to maximize efficiency by programming for higher resolution or faster conversion time. The device is specified over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP275 device features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP275 the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP275AIDGKT UNBEKANNT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren