16-pin (RGT) package image

TMP464AIRGTT OBSOLET

Hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, 5 Kanäle (4 remote, 1 lokal)

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
TMP464AIRGTT wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
TMP464AIRGTR AKTIV Hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, 5 Kanäle (4 remote, 1 lokal) Replacement
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
TMP468AIRGTR AKTIV Hochpräziser mehrkanaliger Remote und lokaler Temperatursensor (±0,75 °C)

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP464AIRGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TMP464 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TMP464

  • 4-Channel Remote Diode Temperature Sensor
  • Local and Remote Accuracy: ±0.75°C (Maximum)
  • Temperature Resolution: 0.0625°C
  • Supply and Logic Voltage Range: 1.7 V to 3.6 V
  • 43-µA Operating Current (1 SPS, All Channels Active)
  • 0.3-µA Shutdown Current
  • Remote Diode: Series Resistance Cancellation,
    η-Factor Correction, Offset Correction, and Diode Fault Detection
  • Register Lock Function Secures Key Registers
  • I2C or SMBus™ Compatible Two-Wire Interface With Pin-Programmable Address
  • 16-pin VQFN Package

Beschreibung von TMP464

The TMP464 device is a high-accuracy, low-power temperature sensor using a two-wire, SMBus or I2C compatible interface. Up to four remote diode-connected temperature zones can be monitored simultaneously in addition to the local temperature. Aggregating the temperature measurements across a system allows improved performance through tighter guard bands and can reduce board complexity. A typical use case is for monitoring the temperature across different processors, such as MCUs, GPUs, and FPGAs in complex systems such as servers and telecommunications equipment. Advanced features such as series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable offset, and programmable temperature limits are included to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.

Each of the four remote channels (and the local channel) can be programmed independently with two thresholds that are triggered when the corresponding temperature is exceeded at the measured location. In addition, there is a programmable hysteresis setting to avoid constant toggling around the threshold.

The TMP464 device provides high accuracy (0.75°C) and high resolution (0.0625°C) measurement capabilities. The device supports low voltage rails (1.7 V to 3.6 V), common two-wire interfaces, and is available in a small, space efficient package (3 mm × 3 mm) for easy integration into computing systems. The remote junction supports a temperature range from –55°C to +150°C. The TMP464 has a preprogrammed temperature limit of 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP464AIRGTR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren