TMP75AID

Digitaler Temperatursensor, 1 C, I2C/SMBus, im Industriestandard-Formfaktor LM75

open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
TMP75AIDR AKTIV Digitaler Temperatursensor, 1 C, I2C/SMBus, im Industriestandard-Formfaktor LM75 Replacement
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
TMP1075DR AKTIV Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriestandard LM75 / TMP75

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP75AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TMP75 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TMP75

  • TMP175: 27 Addresses
  • TMP75: 8 Addresses, NIST Traceable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Accuracy:
    • ±1 °C (Typical) from −40 °C to +125 °C
    • ±2 °C (Maximum) from −40 °C to +125 °C
  • Low Quiescent Current: 50-µA, 0.1-µA Standby
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC Packages

Beschreibung von TMP75

The TMP75 and TMP175 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1 °C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) offers resolutions down to 0.0625 °C. The devices are available in the industry-standard LM75 SOIC-8 and MSOP-8 footprint.

The TMP175 and TMP75 feature SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility. The TMP175 device allows up to 27 devices on one bus. The TMP75 allows up to eight on one bus. The TMP175 and TMP75 both feature an SMBus Alert function.

The TMP175 and TMP75 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

The TMP175 and TMP75 devices are specified for operation over a temperature range of −40 °C to +125 °C.

The TMP75 production units are 100% tested against sensors that are NIST traceable and are verified with equipment that are NIST traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP75AIDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren