TPL0401A-10
Digitales Einkanal-Potentiometer (Digipot) mit 128 Abgriffen und I2C-Schnittstelle (Adresse 0101110)
TPL0401A-10
- Single-Channel, 128-Position Resolution
- 10-kΩ End-to-End Resistance Options
- Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
- I2C Serial Interface
- 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±20% Resistance Tolerance
- A and B Versions Have Different I2C Addresses
- L Terminal is Internal and Connected to GND
- Operating Temperature: –40°C to +125°C
- Available in Industry Standard SC70 Packages
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
The TPL0401x-10 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.
The TPL0401x-10 has the low terminal internal and connected to GND.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00420 — ADC-basierter, digital isolierter 16-Kanal-AC/DC-Wandler mit Binäreingang und großem Eingangsspannun
TIDA-00531 — Linearregler als dynamische Spannungsskalierungs-Stromversorgung – Referenzdesign
PMP10726 — Programmierbarer Ausgang, 50 W, 5–20 Vout-Abwärts/Aufwärts-USB Typ-C-Kfz-Ladeadapter – Referenzdesig
TIDA-00180 — Stromversorgung mit programmierbarer Ausgangsspannung und Schutzfunktion für Positionsgeberschnittst
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.