TSC2200
Programmierbarer 4-Draht-Touchscreen-Controller mit ADC 12 Bit, 125 KHz, und Tastenfeld-Schnittstell
TSC2200
- 4-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE AND 4-BY-4 KEYPAD INTERFACE
- RATIOMETRIC CONVERSION
- SINGLE 2.7V TO 3.6V SUPPLY
- SERIAL INTERFACE
- INTERNAL DETECTION OF SCREEN TOUCH AND KEYPAD
- PROGRAMMABLE 8-,10-,OR 12-BIT RESOLUTION
- PROGRAMMABLE SAMPLING RATES
- DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V to 6V)
- ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
- TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
- FULL POWER-DOWN CONTROL
- TSSOP-28 PACKAGE AND QFN-32 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- CELLULAR PHONES
- MP3 PLAYERS
SPI is a registered trademark of Motorola.
US Patent No. 624639.
The TSC2200 is a complete PDA analog interface circuit. It contains a complete 12-bit, Analog-to-Digital (A/D) resistive touch screen converter including drivers, the control to measure touch pressure, keyboard controller, and an 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter output for LCD contrast control. The TSC2200 interfaces to the host controller through a standard SPI serial interface. The TSC2200 offers programmable resolution and sampling rates from 8- to 12-bits and up to 125kHz to accommodate different screen sizes.
The TSC2200 also offers two battery-measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6V, while operating at only 2.7V. It also has an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The TSC2200 is available in a TSSOP-28 and a QFN-32 package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSC2200: PDA Analog Interface Circuit datasheet (Rev. F) | 16 Apr 2004 | |
* | Errata | PDA Analog Interface Circuit Silicon Errata | 12 Feb 2003 | |
Application note | Programming Sequences and Tips for TSC2000/2200/230x Applications | 08 Mär 2004 | ||
Application note | Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch Scr | 13 Jun 2003 | ||
Application note | Windows CE Touch and Keypad Device Drivers for the TSC2200 | 19 Mär 2002 | ||
User guide | TSC2200: Touch Screen Controller Evaluation Module | 09 Jan 2002 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.