8-pin (PW) package image

BQ2000PWR ACTIVO

Cargador de batería para multiquímica de modo de conmutación con terminación de detección de tensión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ2000PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para BQ2000

  • Safe Management of Fast Charge for NiCd, NiMH, or Li-Ion Battery Packs
  • High-Frequency Switching Controller for Efficient and Simple Charger Design
  • Pre-Charge Qualification for Detecting Shorted, Damaged, or Overheated Cells
  • Fast-Charge Termination by Peak Voltage (PVD) for Nickel chemistries, Minimum Current for Li-Ion chemistries, Maximum Temperature, and Maximum Charge Time
  • Selectable Top-Off Mode for Achieving Maximum Capacity in NiMH Batteries
  • Programmable Trickle-Charge Mode for Reviving Deeply Discharged Batteries and for Postcharge Maintenance
  • Built-in Battery Removal and Insertion Detection
  • Sleep Mode for Low Power Consumption
  • APPLICATIONS
    • Multi-Chemistry Charger
    • Nickel Charger
    • High-Power, Multi-Cell Charger

Descripción de BQ2000

The bq2000 is a programmable, monolithic IC for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. The bq2000 chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge

Depending on the chemistry, the bq2000 provides a number of charge termination criteria:

  • Peak voltage, PVD (for NiCd and NiMH)
  • Minimum charge current (for Li-Ion)
  • Maximum temperature
  • Maximum charge time

For safety, the bq2000 inhibits fast charge until the battery voltage and temperature are within user-defined limits. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, the bq2000 uses trickle-charge to condition the battery. For NiMH batteries, the bq2000 provides an optional top-off charge to maximize the battery capacity.

The integrated high-speed comparator allows the bq2000 to be the basis for a complete, high-efficiency battery charger circuit for both nickel-based and lithium-based chemistries.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ2000PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 150 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información