10-pin (DRC) package image

BQ24080DRCT OBSOLETO

Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con presencia de CA y alimentación de carga

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
BQ24080DRCT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
BQ25170DSGR ACTIVO Cargador lineal de 800 mA para baterías de iones de litio de 1 celda y LiFePO4

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.751
100 249 $1.347
250 999 $0.992
1,000 + 99,999,999 $0.709

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24080DRCR OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.417 1 99 $1.030 100 249 $0.792 250 999 $0.583 1,000 + 99,999,999 $0.417

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre BQ24080

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ24080

  • Integrated Power FET and Current Sensor for Up to 1-A Charge Applications From AC Adapter
  • Precharge Conditioning With Safety Timer
  • Charge and Power-Good Status Output
  • Automatic Sleep Mode for Low Power Consumption
  • Integrated Charge-Current Monitor
  • Fixed 7-Hour Fast Charge Safety Timer
  • Ideal for Low-Dropout Charger Designs for Single-Cell Li-Ion or Li-Pol Packs in Space-Limited Portable Applications
  • Small 3.00-mm × 3.00-mm VSON Package

Descripción de BQ24080

The bq24080 and bq24081 are highly integrated and flexible Li-Ion linear charge devices targeted at space-limited charger applications. They offer an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device. An external resistor sets the magnitude of the charge current.

The device charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The device automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The device automatically enters sleep mode when the ac adapter is removed.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.751
100 249 $1.347
250 999 $0.992
1,000 + 99,999,999 $0.709

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24080DRCR OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.417 1 99 $1.030 100 249 $0.792 250 999 $0.583 1,000 + 99,999,999 $0.417

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información