9-pin (YZF) package image

BQ27220YZFR ACTIVO

Medidor de combustible de batería (gas) CEDV de sistema con paquete de una sola celda con perfiles q

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ27220YZFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZF) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ27220

  • Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides in Pack or on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powers Directly from Battery with Integrated
      LDO
    • Supports a Low-Value (10-mΩ) External Sense
      Resistor
  • Ultra-Low Power Consumption in NORMAL
    (50 µA) and SLEEP (9 µA) Modes
  • Battery Fuel Gauging Based on Compensated
    End-of-Discharge Voltage (CEDV) Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-
      Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Adjusts Automatically for Battery Aging, Self-
      Discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Provides Battery State-of-Health (Aging)
      Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C™ Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt OR
      Battery Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor OR
      Host-Reported Temperature OR
      External Thermistor

Descripción de BQ27220

The Texas Instruments bq27220 battery fuel gauge is a single-cell gauge that requires minimal user-configuration and system microcontroller firmware development, leading to quick system bring-up. The bq27220 device uses the Compensated End-of-Discharge Voltage (CEDV) algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), runtime-to-empty (min), battery voltage (mV), temperature (°C), and state-of-health (%).

The bq27220 battery fuel gauge has ultra-low power consumption in NORMAL (50 µA) and SLEEP (9 µA) modes, leading to longer battery runtime. Configurable interrupts help save system power and free up the host from continuous polling. Accurate temperature sensing is supported via an external thermistor.

Customers can use preloaded CEDV parameters in ROM or can generate custom chemistry parameters using TI’s web-based tool, GAUGEPARCAL. Custom-generated parameters can be either programmed in the device RAM by the host on power up of the system or customers can program the parameters to an onboard One-Time Programmable (OTP) memory.

Battery fuel gauging with the bq27220 device requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 9-ball, 1.62 mm × 1.58 mm, 0.5-mm pitch NanoFree chip scale package (DSBGA) is ideal for space-constrained applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ27220YZFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información