20-pin (PW) package image

BQ7692000PWR ACTIVO

Monitor de batería de celdas de iones de litio y fosfato de litio de serie 3 a 5 (familia bq76940)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ7692000PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para BQ76920

  • AFE monitoring features
    • Pure digital interface
    • Internal ADC measures cell voltage, die temperature, and external thermistor
    • A separate, internal ADC measures pack current (coulomb counter)
    • Directly supports up to three thermistors (103AT)
  • Hardware protection features
    • Overcurrent in Discharge (OCD)
    • Short Circuit in Discharge (SCD)
    • Overvoltage (OV)
    • Undervoltage (UV)
    • Secondary protector fault detection
  • Additional features
    • Integrated cell balancing FETs
    • Charge, discharge low-side NCH FET drivers
    • Alert interrupt to host microcontroller
    • 2.5-V or 3.3-V output voltage regulator
    • No EEPROM programming necessary
    • High supply voltage absolute maximum (up to 108 V)
    • Simple I2C compatible interface (CRC option)
    • Random cell connection tolerant

Descripción de BQ76920

The BQ769x0 family of robust analog front-end (AFE) devices serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for next-generation, high-power systems, such as light electric vehicles, power tools, and uninterruptible power supplies. The BQ769x0 is designed with low power in mind: Sub-blocks within the IC may be enabled or disabled to control the overall chip current consumption, and a SHIP mode provides a simple way to put the pack into an ultra-low power state.

The BQ76920 device supports up to 5-series cells or typical 18-V packs, the BQ76930 handles up to 10-series cells or typical 36-V packs, and the BQ76940 works for up to 15-series cells or typical 48-V packs. A variety of battery chemistries may be managed with these AFEs, including Li-ion, Li-iron phosphate, and more. Through I2C, a host controller can use the BQ769x0 to implement many battery pack management functions, such as monitoring (cell voltages, pack current, pack temperatures), protection (controlling charge/discharge FETs), and balancing. Integrated A/D converters enable a purely digital readout of critical system parameters, with calibration handled in TI’s manufacturing process.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ7692000PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información