16-pin (PW) package image

BQ77PL157APW-4225 ACTIVO

Protección contra tensión para baterías de iones/polímero de litio de celda de serie 3 a 6

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ77PL157APWR-4225 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para BQ77PL157A4225

  • Single IC Li-Ion Protection for 3-Series to 6-Series Cells
  • Stackable to Protect up to 18-Series Cells
  • Programmable Detection Time Delay
  • Low Power Consumption
    • Typical 2-µA to 2.5-µA Normal Mode
  • Fixed 4.225 V Overvoltage Threshold
  • Highly Accurate: ±20-mV MAX, TA = 0°C to 50°C
  • Output Activation for Low Side FET
    (Contact TI for Alternate Output Options: High/Low-side Fuse or FET)
  • Protected Output, Power, and Ground Pins for Added Safety and Reliability
  • Permanent or Recoverable Fault Options
  • 16-pin Small Outline Package
  • APPLICATIONS
    • Primary or Secondary Level Voltage Protection for Li-Ion Battery Packs for Use in:
      • Power Tools
      • UPS Systems
      • E-Bikes, Scooters, and Small Mobility Vehicles
      • Medical Devices, Test Equipment, and Industrial Products
  • Descripción de BQ77PL157A4225

    The bq77PL157 is a stackable overvoltage protection device for 3, 4, 5 or 6 series cell Li-Ion battery packs. This device incorporates a precise and accurate overvoltage detection circuit with preconfigured threshold limits. Additional features include the ability to stack multiple parts to monitor up to 18 series cells.

    FUNCTION

    Each series cell in a Li-Ion battery pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq77PL157 starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes state and the LVO pin becomes active.

    If multiple bq77PL157 devices are stacked, the LVIN pin of the next-lower device receives the LVO pin from the above device and similarly starts a shortened delay timer before activating its OUT pin. (No additional isolation or level-shift circuitry is required.) The lowest bq77PL157 in the string is used to activate a power MOSFET located in the low side of the power path.

    Precios

    Cant. Precio
    +

    Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

    BQ77PL157APWR-4225 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
    Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
    Inventario
    Cant. | Precio 1ku | +

    Opciones de transportador

    Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

    Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

    La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

    TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

    Más información

    La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

    Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

    Más información