Transceptor de banda ISM de 2,4 GHz de chip único de baja potencia y bajo costo con numerosas caract
CC2400
- True single-chip 2.4 GHz RF transceiver with baseband modem
- 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps over-the-air data rates
- Low current consumption (RX: 24 mA)
- Low core supply voltage (1.8 V)
- Programmable output power
- No external RF switch / filter needed
- I/Q low-IF receiver
- I/Q direct up-conversion transmitter
- Few external components
- FIFO allows bursting of data
- Packet handling hardware
- Data buffering
- Digital RSSI output
- Small size (QFN 48 package), 7x7 mm
- Reference design complies with EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47 part 15 and ARIB STD-T66
- Powerful and flexible development tools available
- Easy-to-use software for generating the CC2400 configuration data
- Applications
- 2.4 GHz MHz ISM/SRD band systems
- Game controllers
- Sports and leisure equipment
- Wireless audio
- PC peripherals
- Advanced toys
The CC2400 is a true single-chip 2.4 GHz RF transceiver designed for low-power and low-voltage wireless applications. The RF transceiver is integrated with a baseband modem supporting data rates up to 1 Mbps.
The CC2400 is a low-cost, highly integrated solution enabling robust wireless communication in the 2.4 - 2.4835 GHz unlicensed ISM band. It is intended for systems compliant with world-wide regulations covered by EN 300 440 (Europe), CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan).
Targeting a wide range of applications at 2.4 GHz, the CC2400 supports over-the-air data rates of 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps without requiring any modifications to the hardware.
The CC2400 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, data coding and error detection reducing the workload on the host microcontroller.
The main operating parameters of CC2400 can be programmed via an SPI-bus. In a typical system CC2400 will be used together with a microcontroller and a few external, passive components.
CC2400 is based on Chipcons SmartRF®-03 technology in 0.18 µm CMOS.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Transceptores Sub-1 GHz
Otros productos inalámbricos
Software
Herramienta de cálculo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RSU) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.