20-pin (RGP) package image

CC2500RGPR ACTIVO

Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC2500RGP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A991G

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para CC2500

  • RF Performance
    • High sensitivity (-104 dBm at 2.4 kBaud, 1% packet error rate)
    • Low current consumption (13.3 mA in RX, 250 kBaud, input well above sensitivity limit)
    • Programmable output power up to +1 dBm
    • Excellent receiver selectivity and blocking performance
    • Programmable data rate from 1.2 to 500 kBaud
    • Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
  • Analog Features
    • OOK, 2-FSK, GFSK, and MSK supported
    • Suitable for frequency hopping and multichannel systems due to a fast settling frequency synthesizer with 90 us settling time
    • Automatic Frequency Compensation (AFC) can be used to align the frequency synthesizer to the received centre frequency
    • Integrated analog temperature sensor
  • Digital Features
    • Flexible support for packet oriented systems: On-chip support for sync word detection, address check, flexible packet length, and automatic CRC handling
    • Efficient SPI interface: All registers can be programmed with one "burst" transfer
    • Digital RSSI output
    • Programmable channel filter bandwidth
    • Programmable Carrier Sense (CS) indicator
    • Programmable Preamble Quality Indicator (PQI) for improved protection against false sync word detection in random noise
    • Support for automatic Clear Channel Assessment (CCA) before transmitting (for listen-before-talk systems)
    • Support for per-package Link Quality Indication (LQI)
    • Optional automatic whitening and dewhitening of data
  • Low-Power Features
    • 400 nA SLEEP mode current consumption
    • Fast startup time: 240 us from SLEEP to RX or TX mode (measured on EM design)
    • Wake-on-radio functionality for automatic low-power RX polling
    • Separate 64-byte RX and TX data FIFOs (enables burst mode data transmission)
  • General
    • Few external components: Complete onchip frequency synthesizer, no external filters or RF switch needed
    • Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine
    • Small size (QLP 4x4 mm package, 20 pins)
    • Suited for systems compliant with EN 300 328 and EN 300 440 class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US), and ARIB STDT66 (Japan)
    • Support for asynchronous and synchronous serial receive/transmit mode for backwards compatibility with existing radio communication protocols
  • Applications
    • 2400-2483.5 MHz ISM/SRD band systems
    • Consumer Electronics
    • Wireless game controllers
    • Wireless audio
    • Wireless keyboard and mouse
    • RF enabled remote controls

Descripción de CC2500

The CC2500 is a low-cost 2.4 GHz transceiver designed for very low-power wireless applications. The circuit is intended for the 2400-2483.5 MHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency band.

The RF transceiver is integrated with a highly configurable baseband modem. The modem supports various modulation formats and has a configurable data rate up to 500 kBaud.

CC2500 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, clear channel assessment, link quality indication and wake-on-radio.

The main operating parameters and the 64-byte transmit/receive FIFOs of CC2500 can be controlled via an SPI interface. In a typical system, the CC2500 will be used together with a microcontroller and a few additional passive components.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC2500RGP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información