14-pin (J) package image

CD4016BF3A ACTIVO

Conmutador bilateral CMOS Quad

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-9064001CA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
CD4016BM96 ACTIVO Interruptor analógico, de 20 V, 1:1 (SPST) y 4 canal con corriente de fuga en estado ON de 100 pA

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9064001CA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Más información sobre CD4016B-MIL

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD4016B-MIL

  • 20V digital or ± 10V peak-to-peak switching
  • 280Ω typical on-state resistance for 15V operation
  • Switch on-state resistance matched to within 10Ω typ over 15V signal-input range
  • High on/off output-voltage ratio: 65dB typ at f is = 10kHz, RL= 10kΩ
  • High degree of linearity: <0.5% distortion typat f is= 1kHz, V is= 5Vp-p, V DD −V SS ⩾10V, R L = 10kΩ
  • Extremely low off-state switch leakage resulting in very low offset current and high effective off-state resistance: 100pA typ. at V DD −V SS =18V, T A=25°C
  • Extremely high control input impedance (control circuit isolated from signal circuit: 10 12 Ω typ.
  • Low crosstalk between switches: −50dB typ at f is = 0.9MHz, R L = 1kΩ
  • Matched control-input to signal-output capacitance: Reduces output signal transients
  • Frequency response, switch on = 40MHz (typical)
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Maximum control input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V at 25°C
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings

Descripción de CD4016B-MIL

For transmission or multiplexing of analog or digital signals high-voltage types (20V rating).

CD4016B B Series types are quad bilateral switches intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. Each of the four independent bilateral switches has a single control signal input which simultaneously biases both the p and n device in a given switch on or off.

The CD4016B B Series types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-9064001CA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información