16-pin (N) package image

CD4053BE ACTIVO

Multiplexor analógico de 20 V, 2:1 (SPDT), de 3 canales con conversión de nivel lógico

Igual que: CD4053BEE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.629
100 249 $0.427
250 999 $0.330
1,000 + 99,999,999 $0.219

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD4053B

  • Wide range of digital and analog signal levels:
    • Digital: 3V to 20V
    • Analog: ≤ 20VP-P
  • Single supply range : 3V to 20V (performance degrades for VDD < 3V)
  • Dual Supply range: ± 3V to ± 10V
  • Low ON resistance, 125Ω (typical) over input range for VDD = 15V
  • Low channel leakage of ±10pA (typical) at VDD = 15V
  • Low quiescent power dissipation : 0.2µW (typical)
  • Break-before-make switching eliminates channel overlap
  • Bidirectional signal path
  • ESD protection HBM: 3000V, CDM: 2000V
  • Pin compatible with industry standard 4051 muxes

Descripción de CD4053B

The CD405xB analog multiplexers and demultiplexers are digitally-controlled analog switches having low ON impedance and very low OFF leakage current. These multiplexer circuits dissipate extremely low quiescent power over the full VDD – VSS and VDD – VEE supply-voltage ranges, independent of the logic state of the control signals.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.629
100 249 $0.427
250 999 $0.330
1,000 + 99,999,999 $0.219

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información