14-pin (N) package image

CD4066BE ACTIVO

Interruptor analógico, de 20 V, 1:1 (SPST) y 4 canal con corriente de fuga en estado ON de 10 pA

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD4066B

  • 15V digital or ±7.5V peak-to-peak switching
  • 125Ω typical on-state resistance for 15V operation
  • Switch on-state resistance matched to within 5Ω over 15V signal-input range
  • On-state resistance flat over full peak-to-peak signal range
  • High on or off output-voltage ratio: 80dB typical at fis = 10kHz, RL = 1kΩ
  • High degree of linearity: <0.5% distortion typical at fis = 1kHz, Vis = 5Vp-p VDD – VSS ≥ 10V, RL = 10kΩ
  • Extremely low off-state switch leakage, resulting in very low offset current and high effective off-state resistance: 10 pA typical at VDD – VSS = 10V, TA = 25°C
  • Extremely high control input impedance (control circuit isolated from signal circuit): 1012Ω typical
  • Low crosstalk between switches: –50dB typical at fis = 8MHz, RL = 1kΩ
  • Matched control-input to signal-output capacitance: reduces output signal transients
  • Frequency response, switch On = 40MHz typical
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings

Descripción de CD4066B

The CD4066B device is a quad bilateral switch intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. It is pin-for-pin compatible with the CD4016B device, but exhibits a much lower on-state resistance. In addition, the on-state resistance is relatively constant over the full signal-input range.

The CD4066B device consists of four bilateral switches, each with independent controls. Wide operating supply of 3V to 18V allows for use in a broad array of applications. The advantages over single-channel switches include peak input-signal voltage swings equal to the full supply voltage and more constant on-state impedance over the input-signal range. However, for sample-and-hold applications, the CD4016B device is recommended.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información