24-pin (J) package image

CD4067BF ACTIVO

Multiplexor/demultiplexor analógico de 16 canales CMOS simple

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $24.570
100 249 $21.461
250 999 $16.548
1,000 + 99,999,999 $14.801

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD4067B-MIL

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 15 | TUBE

Características para CD4067B-MIL

  • High-voltage types (20V rating)
    • CD4067B – single 16-channel multiplexer or demultiplexer
  • Low ON resistance: 125Ω (typ) over 15Vp-p signal-input range for VDD–VSS = 15V
  • High OFF resistance: channel leakage of ±10pA (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Matched switch characteristics: RON = 5Ω (typ) for VDD – VSS = 15V
  • Very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions: 0.2µW (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Binary address decoding on chip
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range: 100nA at 18V and 25°C
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13-B, Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Devices

Descripción de CD4067B-MIL

CD40x7B CMOS analog multiplexers or demultiplexers are digitally controlled analog switches having low ON impedance, low OFF leakage current, and internal address decoding. When these devices are used as demultiplexers, the channel in or out terminals are the outputs and the common out or in terminals are the inputs. In addition, the ON resistance is relatively constant over the full input-signal range.

The CD4067B is a 16-channel multiplexer with four binary control inputs, A, B, C, D, and an inhibit input, arranged so that any combination of the inputs selects one switch.

A logic "1" present at the inhibit input turns all channels off.

The CD40x7B types are supplied in 24-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 24-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 24-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes), and 24-lead thin shrink small-outline packages (P and PWR suffixes).

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $24.570
100 249 $21.461
250 999 $16.548
1,000 + 99,999,999 $14.801

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información