16-pin (PW) package image

CD74HC4052PWRG4 OBSOLETO

Multiplexor analógico de dos canales diferencial de 5 V, 4:1

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
CD74HC4052PWRG4 ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
CD74HC4052PWR ACTIVO Multiplexor analógico de dos canales diferencial de 5 V, 4:1 Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD74HC4052

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para CD74HC4052

  • Qualified for automotive applications
  • Wide analog input voltage range: ±5V maximum
  • Low ON-resistance:
    • 70Ω typical (VCC – VEE = 4.5V)
    • 40Ω typical (VCC – VEE = 9V)
  • Low crosstalk between switches
  • Fast switching and propagation speeds
  • Break-before-make switching
  • Wide operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Operation control voltage: 4.5V to 5.5V
  • Switch voltage: 0V to 10V
  • Direct LSTTL input logic compatibility VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
  • CMOS input compatibility II ≤ 1µA at VOL, VOH

Descripción de CD74HC4052

The CDx4HC405x and CDx4HCT405x device is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low-power consumption of standard CMOS integrated circuits.

This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (for example, VCC to VEE). It is a bidirectional switch that allows any analog input to be used as an output and vice versa. The switch has low ON resistance and low OFF leakages. In addition, this device has an enable control that, when high, disables all switches to their OFF state.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información