CD74HCT4351
Multiplexor analógico de 5 V, 8:1, 1 canal con cierre y entradas TTL
Hoja de datos
CD74HCT4351
- Wide Analog Input Voltage Range...±5V (Max)
- Low "On" Resistance
- VCC - VEE = 4.5V...70 (Typ)
- VCC - VEE = 9V...40 (Typ)
- Low Crosstalk Between Switches
- Fast Switching and Propagation Speeds
- "Break-Before-Make" Switching
- Wide Operating Temperature Range...–55°C to 125°C
- HC Types
- 2V to 6V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC4351, CD74HCT4351, and CD74HC4352 are digitally controlled analog switches which utilize silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These analog multiplexers/demultiplexers are, in essence, the HC/HCT4015 and HC4052 preceded by address latches that are controlled by an active low Latch Enable input (LE\). Two Enable inputs, one active low (E1\), and the other active high (E2) are provided allowing enabling with either input voltage level.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet (Rev. C) | 20 jun 2003 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje