32-pin (VF) package image

CDCLVP110VF ACTIVO

Controlador de reloj LVPECL/HSTL a LVPECL 1:10

Igual que: CDCLVP110VFG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $10.123
100 249 $8.842
250 999 $6.818
1,000 + 99,999,999 $6.098

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCLVP110VFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $5.082 1 99 $9.351 100 249 $7.623 250 999 $5.992 1,000 + 99,999,999 $5.082

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (VF) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para CDCLVP110

  • Distributes One Differential Clock Input Pair
    LVPECL/HSTL to 10 Differential LVPECL Clock Outputs
  • Fully Compatible With LVECL/LVPECL/HSTL
  • Single Supply Voltage Required, ±3.3-V or ±2.5-V Supply
  • Selectable Clock Input Through CLK_SEL
  • Low-Output Skew (Typ 15 ps) for Clock-Distribution Applications
  • VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
  • Available in a 32-Pin LQFP Package
  • Frequency Range From DC to 3.5 GHz
  • Pin-to-Pin Compatible With MC100 Series EP111, ES6111, LVEP111, PTN1111

Descripción de CDCLVP110

The CDCLVP110 clock driver distributes one differential clock pair of either LVPECL or HSTL (selectable) input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP110 can accept two clock sources into an input multiplexer. The CLK0 input accepts either LVECL/LVPECL input signals, while CLK1 accepts an HSTL input signal when operated under LVPECL conditions. The CDCLVP110 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines.

The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case the VBB pin should be connected to CLK0 and bypassed to GND via a 10-nF capacitor.

However, for high-speed performance up to 3.5 GHz, the differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP110 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $10.123
100 249 $8.842
250 999 $6.818
1,000 + 99,999,999 $6.098

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCLVP110VFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $5.082 1 99 $9.351 100 249 $7.623 250 999 $5.992 1,000 + 99,999,999 $5.082

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información