48-pin (RGZ) package image

CDCLVP2108RGZR ACTIVO

Búfer 1:8 dual universal a LVPECL de baja fluctuación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCLVP2108RGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para CDCLVP2108

  • Dual 1:8 Differential Buffer
  • Two Clock Inputs
  • Universal Inputs Can Accept LVPECL, LVDS,
    LVCMOS/LVTTL
  • 16 LVPECL Outputs
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 115 mA
  • Very Low Additive Jitter: <100 fs, RMS
    in 10-kHz to 20-MHz Offset Range
  • 2.375-V to 3.6-V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 550 ps
  • Maximum Within Bank Output Skew: 25 ps
  • LVPECL Reference Voltage, VAC_REF,
    Available for Capacitive-Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range: –l40°C
    to +85°C
  • Supports 105°C PCB Temperature (Measured
    with a Thermal Pad)
  • Available in 7-mm × 7-mm, 48-Pin VQFN
    (RGZ) Package
  • ESD Protection Exceeds 2000 V (HBM)

Descripción de CDCLVP2108

The CDCLVP2108 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate 16 copies of LVPECL clock outputs from two LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs for a variety of communication applications. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL outputs. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 25 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

The CDCLVP2108 clock buffer distributes two clock inputs (IN0, IN1) to 16 pairs of differential LVPECL clock outputs (OUT0, OUT15) with minimum skew for clock distribution. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL clock outputs. The inputs can be LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL.

The CDCLVP2108 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. When driving the inputs in single-ended mode, the LVPECL bias voltage (VAC_REF) must be applied to the unused negative input pin. However, for high-speed performance up to 2 GHz, differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP2108 is characterized for operation from –40°C to +85°C and is available in a 7-mm × 7-mm, VQFN-48 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCLVP2108RGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información