14-pin (PW) package image

INA1650IPW ACTIVO

Receptor de línea diferencial Dual SoundPlus™ de alto rechazo de modo común (91 dB) y THD+N bajo (-1

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA1650IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE

Características para INA1650

  • High Common-Mode Rejection:
    91 dB (Typical)
  • High Input Impedance: 1-MΩ Differential
  • Ultra-Low Noise: –104.7 dBu, Unweighted
  • Ultra-Low Total Harmonic Distortion + Noise:
    –120 dB THD+N (22 dBu, 22-kHz Bandwidth)
  • Wide Bandwidth: 2.7 MHz
  • Low Quiescent Current: 6 mA (INA1651, Typical)
  • Short-Circuit Protection
  • Integrated EMI Filters
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Available in Small 14-Pin TSSOP Package

Descripción de INA1650

The dual-channel INA1650 and single-channel INA1651 (INA165x) SoundPlus™ audio line receivers achieve an extremely-high common-mode rejection ratio (CMRR) of 91 dB while maintaining an ultra-low THD+N of –120 dB at 1 kHz for 22-dBu signal levels. Precision matching of on-chip resistors give the INA165x devices excellent CMRR performance. These resistors have matching that is far superior compared to external components, and are immune to mismatches introduced by printed circuit board (PCB) layout. Unlike other line receiver products, the INA165x CMRR is characterized over temperature and tested in production to deliver consistent performance in a wide variety of applications.

The INA165x devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±18 V, on 10.5 mA of supply current. In addition to the line-receiver channels, a buffered mid-supply reference output is included, making the INA165x configurable for dual- or single-supply applications. The mid-supply output can be used as a bias voltage for other analog circuitry in the signal chain. These devices are specified from –40°C to +125°C.

 

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA1650IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información