8-pin (NVF) package image

ISO124P ACTIVO

Entrada de 10 V, detección de tensión de precisión amplificador aislado de bajo costo

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines PDIP (NVF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE

Características para ISO124

  • 100% Tested for High-Voltage Breakdown
  • Rated 1500 Vrms
  • High IMR: 140 dB at 60 Hz
  • Maximum Nonlinearity: 0.010%
  • Bipolar Operation: VO = ±10 V
  • Packages: PDIP-16 and SOIC-28
  • Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration
  • Supply Range: ±4.5-V to ±18-V

Descripción de ISO124

The ISO124 is a precision isolation amplifier incorporating a novel duty cycle modulation-demodulation technique. The signal is transmitted digitally across a 2-pF differential capacitive barrier. With digital modulation, the barrier characteristics do not affect signal integrity, thus resulting in excellent reliability and good high-frequency transient immunity across the barrier. Both barrier capacitors are imbedded in the plastic body of the package.

The ISO124 is easy to use. No external components are required for operation. The key specifications are 0.010% maximum nonlinearity, 50-kHz signal bandwidth, and 200-µV/°C VOS drift. A power supply range of ±4.5 V to ±18 V, and quiescent currents of ±5 mA on VS1 and ±5.5 mA on VS2 make the ISO124 device a good choice for a wide range of applications.

The ISO124 is available in 16-pin PDIP and 28-lead SOIC plastic surface-mount packages.

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información