16-pin (DWE) package image

ISOW7841AQDWERQ1 ACTIVO

Aislador automotriz digital reforzado de canal cuádruple, 3/1, con alimentación integrada

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISOW7841AQDWEQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SO-MOD (DWE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para ISOW7841A-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
  • 100 Mbps data rate
  • Functional Safety-Capable
  • Robust isolation barrier:
    • >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • Up to 10 kVPK surge capability
    • ±100 kV/µs minimum CMTI
  • Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
  • 3-V to 5.5-V Wide input supply range
  • Regulated 5-V or 3.3-V output
  • Up to 0.65-W output power
  • 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
  • 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA ; 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
  • Soft-start to limit inrush current
  • Overload and short-circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Default output: High and Low options
  • Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • 16-pin wide SOIC package
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
    • CQC Approval per GB4943.1-2011
    • TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1
    • All certifications are planned

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISOW7841AQDWEQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información