LM48557
Controlador de altavoz cerámico mono de entrada analógica, con control de volumen I2C y bomba de car
LM48557
- Integrated Charge Pump
- Bridge-Tied Load Output
- Differential Input
- High PSRR
- I2C Volume and Mode Control
- Reset Input
- Advanced Click-and-Pop Suppression
- Low Supply Current
- Minimum External Components
- Micro-Power Shutdown
- Available in Space-Saving 16-Bump DSBGA Package
Key Specifications
- Output Voltage at VDD = 4.2V
- RL = 1µF +22Ω, THD+N ≤ 1%: 5.8 VRMS (Typ)
Boomer is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.
The LM48557 is a single supply, mono, ceramic speaker driver with an integrated charge-pump, designed for portable devices, such as cell phones and portable media players, where board space is at a premium. The LM48557 charge pump allows the device to deliver 5.8VRMS from a single 4.2V supply.
The LM48557 features high power supply rejection ratio (PSRR), 80dB at 217Hz, allowing the device to operate in noisy environments without additional power supply conditioning. Flexible power supply requirements allow operation from 2.7V to 4.5V. The LM48557 features an active low reset input that reverts the device to its default state. Additionally, the LM48557 features a 36-step I2C volume control and mute function. The low power Shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01µA.
The LM48557’s superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM48557 is available in an ultra-small 16-bump DSBGA package (1.965mm x 1.965mm).
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Mono, Bridge-Tied Load, Ceramic Speaker Driver w/I2C Volume Control & Reset datasheet (Rev. D) | 02 may 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM48557 TINA-TI Reference Design
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YPD) | 16 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZR) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.