8-pin (D) package image

LM4871MX ACTIVO

Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 3 W

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.104
100 249 $0.849
250 999 $0.625
1,000 + 99,999,999 $0.447

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4871M ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.718 1 99 $1.773 100 249 $1.364 250 999 $1.004 1,000 + 99,999,999 $0.718

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-235C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM4871

  • No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits Required
  • Unity-gain Stable
  • WSON, VSSOP, SOIC, or PDIP Packaging
  • External Gain Configuration Capability
  • Pin Compatible with the LM4861

Key Specifications

  • PO at 10% THD+N, 1kHz
    • LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
      2.5 W (typ)
    • All other LM4871 Packages: 8Ω load
      1.5 W (typ)
  • Shutdown Current 0.6µA (typ)
  • Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
  • THD at 1kHz at 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM4871

The LM4871 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note). To conserve power in portable applications, the LM4871's micropower shutdown mode (IQ = 0.6µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.0V to 5.5V. Since the LM4871 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.

Additional LM4871 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.

Note: An LM4871LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4871 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the section for further information concerning the LM4871LD, LM4871MM, LM4871M, and the LM4871N.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.104
100 249 $0.849
250 999 $0.625
1,000 + 99,999,999 $0.447

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM4871M ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.718 1 99 $1.773 100 249 $1.364 250 999 $1.004 1,000 + 99,999,999 $0.718

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información