LM49270
Amplificador de audio estéreo de Clase D y 2.3 W con amplificador de auriculares de 155 mW y mejora
LM49270
The LM49270 is a fully integrated audio subsystem designed for stereo multimedia applications. The LM49270 combines a 2.2W stereo Class D amplifier with a 155mW stereo headphone amplifier, volume control, headphone sense, and National’s unique 3D sound enhancement into a single device. The LM49270 uses flexible I
The filterless stereo class D amplifiers delivers 2.2W/channel into a 4Ω load with less than 10% THD+N with a 5V supply. The headphone amplifier features National’s Output Capacitor-less (OCL) architecture that eliminates the output coupling capacitors required by traditional headphone amplifiers.
The IC features a headphone sense input (HPS) that automatically detects the presence of a headphone and configures the device accordingly. The LM49270 can automatically switch from OCL headphone output to a line driver output. If the VOC pin is pulled to GND, the VOC amplifier is disabled and the VOC pin is internally set to GND. This feature allows the LM49270 to be used as a line driver in OCL mode without a GND conflict on the headphone jack sleeve. Additionally, the headphone amplifier can be configured as capacitively coupled (CC).
The LM49270 features a 32 step volume control for the headphone and stereo outputs. The device mode select and volume are controlled through an I
Output short circuit and thermal shutdown protection prevent the device from being damaged during fault conditions. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM49270 is available in a space saving 28-pin, 5x5mm LLP package.
Key Specifications
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Filterless 2.2W Stereo Class D w/OCL Headphone Amp, 3D Enhance & Headphone Sense datasheet (Rev. B) | 17 mar 2007 | |
User guide | AN-1638 LM49270 Demonstration Board (Rev. A) | 01 may 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.