LMG2640
Medio puente de nitruro de galio (GaN) de 650 V y 105 mΩ con controlador, protección y detección de
LMG2640
- 650V GaN power-FET half bridge
- 105mΩ low-side and high-side GaN FETs
- Integrated gate drivers with low propagation delays
- Current-sense emulation with high-bandwidth and high accuracy
- Low-side / high-side gate-drive interlock
- High-side gate-drive signal level shifter
- Smart-switched bootstrap diode function
- High-side start up : < 8µs
- Low-side / high-side cycle-by-cycle over-current protection
- Over-temperature protection with FLT pin reporting
- AUX idle quiescent current: 250µA
- AUX standby quiescent current: 50µA
- BST idle quiescent current: 65µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26V
- 9×7mm QFN package with dual thermal pads
The LMG2640 is a 650V GaN power-FET half bridge intended for switch mode power supply applications. The LMG2640 simplifies design, reduces component count, and reduces board space by integrating half-bridge power FETs, gate drivers, bootstrap diode, and high-side gate-drive level shifter in a 9mm by 7mm QFN package.
The low-side current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The high-side gate-drive signal level shifter eliminates noise and burst-mode power dissipation problems found with external solutions. The smart-switched GaN bootstrap FET has no diode forward-voltage drop, avoids overcharging the high-side supply, and has zero reverse-recovery charge.
The LMG2640 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include FET turn-on interlock, under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and over-temperature shut down.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG2640 Integrated 650V GaN Half Bridge datasheet | PDF | HTML | 04 nov 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG2640EVM-090 — Tarjeta secundaria LMG2640
El módulo de evaluación (EVM) de la tarjeta secundaria LMG2640 está diseñado para proporcionar una plataforma rápida y sencilla para evaluar los dispositivos de nitruro de galio (GaN) integrados de TI en cualquier topología de medio puente. La placa está diseñada para interconectarse con un sistema (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RRG) | 40 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.