LMG2100R026
Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ
LMG2100R026
- Integrated half-bridge GaN FETs and driver
- 93V continuous, 100V pulsed voltage rating
- Package optimized for easy PCB layout
- High slew rate switching with low ringing
- 5V external bias power supply
- Supports 3.3V and 5V input logic levels
- Gate driver capable of up to 10MHz switching
- Excellent propagation delay (33ns typical) and matching (2ns typical)
- Internal bootstrap supply voltage clamping to prevent GaN FET Overdrive
- Supply rail undervoltage for lockout protection
- Low power consumption
- Exposed top QFN package for top-side cooling
- Large GND pad for bottom-side cooling
The LMG2100R026 device is a 93V continuous, 100V pulsed, 53A half-bridge power stage, with integrated gate-driver and enhancement-mode Gallium Nitride (GaN) FETs. The device consists of two GaN FETs driven by one high-frequency GaN FET driver in a half-bridge configuration.
GaN FETs provide significant advantages for power conversion as they have zero reverse recovery and very small input capacitance CISS and output capacitance COSS. The driver and the two GaN FETs are mounted on a completely bond-wire free package platform with minimized package parasitic elements. The LMG2100R026 device is available in a 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm lead-free package and can be easily mounted on PCBs.
The TTL logic compatible inputs can support 3.3V and 5V logic levels regardless of the VCC voltage. The proprietary bootstrap voltage clamping technique ensures the gate voltages of the enhancement mode GaN FETs are within a safe operating range.
The device extends advantages of discrete GaN FETs by offering a more user-friendly interface. It is an ideal solution for applications requiring high-frequency, high-efficiency operation in a small form factor.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMG2100R026 100V, 53A GaN Half-Bridge Power Stage datasheet | PDF | HTML | 12 jul 2024 |
EVM User's guide | LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide | PDF | HTML | 06 ago 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG2100EVM-097 — Módulo de evaluación LMG2100R026
La placa de evaluación LMG2100 es una etapa de alimentación fácil de usar que se puede configurar como convertidor reductor, convertidor elevador u otra topología de convertidor que utilice un medio puente. Este módulo de evaluación (EVM) cuenta con el LMG2100R026, que está equipado con (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
UNKNOWN (VBN) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.