24-pin (RTW) package image

LMK00105SQE/NOPB ACTIVO

Conversor de nivel/búfer de salida del ventilador LVCMOS y fluctuación ultrabaja con entrada univers

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK00105SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMK00105SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMK00105

  • 5 LVCMOS Outputs, DC to 200 MHz
  • Universal Input
    • LVPECL
    • LVDS
    • HCSL
    • SSTL
    • LVCMOS and LVTTL
  • Crystal Oscillator Interface
    • Crystal Input Frequency: 10 to 40 MHz
  • Output Skew: 6 ps
  • Additive Phase Jitter
    • 30 fs at 156.25 MHz (12 kHz to 20 MHz)
  • Low Propagation Delay
  • Operates With 3.3 or 2.5-V Core Supply Voltage
  • Adjustable Output Power Supply
    • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V for Each Bank
  • 24-Pin WQFN Package (4.0 mm × 4.0 mm ×
    0.8 mm)

Descripción de LMK00105

The LMK00105 is a high-performance, low-noise LVCMOS fanout buffer which can distribute five ultra-low jitter clocks from a differential, single-ended, or crystal input. The LMK00105 supports synchronous output enable for glitch-free operation. The ultra low-skew, low-jitter, and high PSRR make this buffer ideally suited for various networking, telecom, server and storage area networking, RRU LO reference distribution, medical and test equipment applications.

The core voltage can be set to 2.5 or 3.3 V, while the output voltage can be set to 1.5, 1.8, 2.5 or 3.3 V. The LMK00105 can be easily configured through pin programming.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK00105SQX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMK00105SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información