48-pin (RHS) package image

LMK03033CISQX/NOPB ACTIVO

Acondicionador de reloj de precisión de 1843 MHz a 2160 MHz y fluctuación RMS de 800 fs con VCO inte

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK03033CISQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMK03033CISQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines WQFN (RHS) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LMK03033

  • Integrated VCO with Very Low Phase Noise Floor
  • Integrated Integer-N PLL with Outstanding Normalized Phase Noise Contribution of -224 dBc/Hz
  • VCO Divider Values of 2 to 8 (All Divides)
  • Channel Divider Values of 1, 2 to 510 (even divides)
  • LVDS and LVPECL Clock Outputs
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Dedicated Divider and Delay Blocks on Each Clock Output
  • Pin Compatible Family of Clocking Devices
  • 3.15 to 3.45 V Operation
  • Package: 48 Pin WQFN (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • 200 fs RMS Clock Generator Performance (10 Hz to 20 MHz) with a Clean Input Clock

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMK03033

The LMK03000 family of precision clock conditioners combine the functions of jitter cleaning/reconditioning, multiplication, and distribution of a reference clock. The devices integrate a Voltage Controlled Oscillator (VCO), a high performance Integer-N Phase Locked Loop (PLL), a partially integrated loop filter, and up to eight outputs in various LVDS and LVPECL combinations.

The VCO output is optionally accessible on the Fout port. Internally, the VCO output goes through a VCO Divider to feed the various clock distribution blocks.

Each clock distribution block includes a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, a clock output mux, and an LVDS or LVPECL output buffer. This allows multiple integer-related and phase-adjusted copies of the reference to be distributed to eight system components.

The clock conditioners come in a 48-pin WQFN package and are footprint compatible with other clocking devices in the same family.



Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMK03033CISQE/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMK03033CISQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información