PCM1782
DAC estéreo con SNR de 106 dB (control por software)
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
PCM1782
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance (VCC = 5 V):
- Dynamic Range: 106 dB
- SNR: 106 dB, Typical
- THD+N: 0.002%, Typical
- Full-Scale Output: 3.9 Vp-p, Typical
- 4×/8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: -50 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
- Sampling Frequency: 5 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS With Autodetect
- Software Control (PCM1780, PCM1782):
- Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Formats: Right-Justified, I2S, and Left-Justified
- Digital Attenuation: Mode Selectable
- 0 dB to -63 dB, 0.5 dB/step
- 0 dB to -100 dB, 1 dB/step
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Open-Drain Output Zero Flag (PCM1782)
- Hardware Control (PCM1781):
- I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
- Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
- Power Supply: 5-V Single Supply
- Small, 16-Lead SSOP Package (150 mil)
- Pin-Compatible with PCM1680
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Movie Players
- DVD Add-On Cards For High-End PCs
- DVD Audio Players
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1780/81/82 is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TIs enhanced multilevel delta-sigma architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1780/81/82 accepts industry standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. The PCM1780/82 provides a full set of user-programmable functions through a three-wire serial control port, which supports register write functions. The PCM1781 provides a subset of user-programmable functions through four control pins.
The PCM1780 is pin-compatible with the PCM1680 (8-channel DAC).
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma, Audio datasheet (Rev. B) | 05 jul 2006 | |
User guide | PCM1780, PCM1781, PCM1782 User Guide | 05 may 2009 | ||
EVM User's guide | DEM-DAI1780/1781/1782 EVM | 07 feb 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.