28-pin (PW) package image

PCM5121PWR ACTIVO

DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 106 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.496
100 249 $1.236
250 999 $0.888
1,000 + 99,999,999 $0.668

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM5121PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.901 1 99 $4.258 100 249 $3.517 250 999 $2.526 1,000 + 99,999,999 $1.901

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para PCM5121

  • Register-Selectable Audio-Processing Functions up to 48-kHz fS
    • Dynamic Range Control (DRC)
    • Equalization (EQ)
    • Filtering
  • DAC Functionality to 384-kHz fS
  • Market-Leading Low Out-of-Band Noise
  • Selectable Digital-Filter Latency and Performance
  • No DC-Blocking Capacitors Required
  • Integrated Negative Charge Pump
  • Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp and Analog Mute for 120-dB Mute SNR
  • Integrated High-Performance Audio PLL With BCK Reference to Generate SCK Internally
  • Accepts 16-, 20-, 24-, and 32-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: I2S, Left-Justified, Right-Justified, TDM / DSP
  • SPI or I2C Control
  • Software or Hardware Configuration
  • Automatic Power-Save Mode When LRCK and BCK are Deactivated
  • 1.8-V or 3.3-V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
  • Single Supply Operation:
    • 3.3-V Analog, 1.8-V or 3.3-V Digital
  • Integrated Power-On Reset
  • Small28-Pin Package

Descripción de PCM5121

The PCM512x devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM512x uses the latest generation of TI’s advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.

Members of the PCM512x family integrate preset audio processing functions with programmable coefficients, allowing developers to change the characteristics of the interpolation filter, speaker EQ, dynamic range controls, and average volume control in their products.

The PCM512x provides 2.1-VRMS ground-centered outputs, allowing designers to eliminate DC-blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single supply line drivers.

The integrated line driver surpasses all other charge-pump-based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ. By supporting loads down to 1 kΩ, the PCM512x can essentially drive up to 10 products in parallel (LCD TV, DVDR, AV receivers, and so forth).

The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection, along with reducing system EMI.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.496
100 249 $1.236
250 999 $0.888
1,000 + 99,999,999 $0.668

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM5121PW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.901 1 99 $4.258 100 249 $3.517 250 999 $2.526 1,000 + 99,999,999 $1.901

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información