PGA4311
Control de volumen de audio de 4 canales, +/-5 V
PGA4311
- DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
Four Independent Audio Channels
Serial Control Interface
Zero Crossing Detection
Mute Function - WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
+31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps - LOW NOISE AND DISTORTION:
120dB Dynamic Range
0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade) - NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
- LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
–130dBFS - POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
- AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
- APPLICATIONS
- AUDIO AMPLIFIERS
- MIXING CONSOLES
- MULTI–TRACK RECORDERS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- MUSICAL INSTRUMENTS
- EFFECTS PROCESSORS
- A/V RECEIVERS
- CAR AUDIO SYSTEMS
The PGA4311 is a highperformance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PGA4311: 4-Channel Audio Volume Control datasheet (Rev. A) | 24 abr 2002 | |
EVM User's guide | PGA4311EVM: Evaluation Module | 14 ene 2002 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PGA4311EVM — Módulo de evaluación PGA4311
The PGA4311 is a high-performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 ohm loads (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.