SN74CBT16210
Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 10 canales configurable con 1 o 2 entrada
Hoja de datos
SN74CBT16210
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16210 provides 20 bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as a dual 10-bit bus switch with separate output-enable (OE\) inputs. It can be used as two 10-bit bus switches or as one 20-bit bus switch. When OE\ is low, the associated 10-bit bus switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the ports.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 20-Bit FET Bus Switch datasheet (Rev. E) | 20 oct 2000 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje