SN74CBT16245
Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 16 canales con 2 entradas de control
Hoja de datos
SN74CBT16245
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- Standard '16245-Type Pinout
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16245 device provides 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16245 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 8-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from the A port to the B port, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit FET Bus Switch datasheet (Rev. C) | 23 oct 2000 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje