SN74CBT3384A
Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 10 canales con 2 entradas de control
Hoja de datos
SN74CBT3384A
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3384A provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 5-bit switches with separate output-enable (OE\) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje