Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
TS5A4594 ACTIVO Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 1:1 (SPST) (activo alto) Better parameters and wider supply range

Detalles del producto

Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 1
Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Control Input Levels
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Control Input Levels
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

The SN74CBTD1G384 features a single high-speed line switch. The switch is disabled when the output-enable (OE) input is high. A diode to VCC is integrated on the chip to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.

The SN74CBTD1G384 features a single high-speed line switch. The switch is disabled when the output-enable (OE) input is high. A diode to VCC is integrated on the chip to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74CBTD1G384 datasheet (Rev. K) 29 mar 2006
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​