Detalles del producto

Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 150 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 150 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

The SN74CBTS3306 features independent line switches with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.

The SN74CBTS3306 features independent line switches with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
SN74CBT3306C ACTIVO Interruptor de bus FET de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V (acti Additional protocol support- I2C and UART

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74CBTS3306 datasheet (Rev. I) 15 ene 2004
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos