TAS5827
Amplificador de clase D de circuito cerrado con entrada digital estéreo de 43 W con audio integrado
TAS5827
- Supports multiple output configurations
- 2 × 57-W, BTL Mode(6-Ω, 25-V, THD+N=10%)
- 2 × 55-W, BTL Mode(4-Ω, 21-V, THD+N=10%)
- 2 × 47-W, BTL Mode(6-Ω, 25-V, THD+N=1%)
- 2 × 45-W, BTL Mode(4-Ω, 21-V, THD+N=1%)
- 1 × 112-W, PBTL Mode(3-Ω, 25-V, THD+N=10%)
- 1 × 94-W, PBTL Mode(3-Ω, 25-V, THD+N=1%)
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192-kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, 4- 16 channels TDM input
- SDOUT for audio monitoring, sub-channel, or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 70 mΩ RDSon
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
- SNR ≥ 110 dB (A-weighted), ICN ≤ 40 µVrms
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC + 2 EQs + AGL + 2 EQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96-kHz, 192-kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output crossbar
- PVDD sensing and Class-H algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5 V to 26.4 V
- DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit supports 4 selectable OC levels
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software Control ( TAS5827 supports both Fast and Fast Plus mode) or Hardware Mode
- Fewer passives required compared to open-loop devices
The TAS5827 is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor and up to 192-kHz audio support.
When setting the device into Hardware control mode, TAS5827 supports selecting switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is designed to eliminate end system software driver integration efforts.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5827 47-W Stereo, Digital Input, High Efficiency Closed-Loop Class-D Amplifier with Class-H Algorithm datasheet | PDF | HTML | 23 may 2023 |
Certificate | TAS5827EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 13 nov 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TAS5827EVM — Módulo de evaluación TAS5827
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.