TAS5828M
Entrada digital estéreo de 50 W, alto rendimiento, bucle cerrado, clase D, con procesador de audio i
TAS5828M
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192-kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, TDM, SDOUT for audio monitoring, sub-channel or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 90 mΩ RDSon
- Supports multiple output configurations
- 2 × 50 W, 2.0 Mode (4-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 2 × 40 W, 2.0 Mode (6-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- 1 × 100 W, 1.0 Mode (2-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 1 × 80 W, 1.0 Mode (3-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
- SNR ≥ 110 dB (A-weighted), ICN ≤ 40 µVRMS
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC +2 BQs + AGL + 2 BQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96-kHz, 192-kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output cross bar
- PVDD sensing and hybrid-pro algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5 V to 26.4 V
- DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software or Hardware Control Mode
- Fewer passive required compared with open-loop devices
The TAS5828M is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor with up to 192-kHz architecture.
While setting into Hardware control mode, TAS5828M supports switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is especially designed to eliminate end system software driver integration efforts.
Solicitar más información
La interfaz gráfica de usuario de TAS5828M, PurePath™ Console 3 y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5828M 50-W Stereo, Digital Input, High Efficiency Closed-Loop Class-D Amplifier with Hybrid-Pro Algorithm datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 06 dic 2021 |
User guide | TAS5828M Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 23 nov 2021 | |
Application brief | How to Switch From an Analog Input Device to a Digital Input Device | PDF | HTML | 26 oct 2021 | |
Certificate | TAS5828MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 16 jun 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TAS5828MEVM — TAS5828M Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D, estéreo de 50 W, con entrada digi
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.