TLV320AIC1103
Códec PCM programable con amplificadores de micrófono y controlador de altavoz
TLV320AIC1103
- 2.7-V Operation
- Two Differential Microphone Inputs, One Differential Earphone Output, and One Single-Ended Earphone Output
- Programmable Gain Amplifiers for Transmit, Receive, Sidetone, and Volume Control
- Earphone Mute and Microphone Mute
- On-Chip I2C Bus, Which Provides a Simple, Standard, Two-Wire Serial Interface With Digital ICs
- Programmable for 15-Bit Linear Data or 8-Bit Companded (u-Law or A-Law) Data
- Available in a 32-Pin Thin Quad Flatpack (TQFP) Package and an 80-Pin GQE MicroStar Junior™ Ball Grid Array (BGA)
- Designed for Analog and Digital Wireless Handsets and Telecommunications Applications
- Dual-Tone Multifrequency (DTMF) and Single Tone Generator
- Pulse Density Modulated (PDM) Buzzer Output
- APPLICATIONS
- Digital Handset
- Digital Headset
- Cordless Phones
- Digital PABX
- Digital Voice Recording
MicroStar Junior is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM codec is designed to perform transmit encoding analog/digital (A/D) conversion, receive decoding digital/analog (D/A) conversion, and transmit and receive filtering for voice-band communications systems. The device operates in either the 15-bit linear or 8-bit companded (u-law or A-Law) mode, which is selectable through the I2C interface. The PCM codec generates its own internal clocks from a 2.048-MHz master clock input.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM Codec datasheet | 28 dic 2001 | |
EVM User's guide | TLV320AIC110xEVM-K User's Guide (Rev. A) | 27 ene 2011 | ||
EVM User's guide | TLV320AIC1103/1109/1110EVM - User Guide | 21 mar 2003 | ||
User guide | DSP - CODEC Development Platform | 26 sep 2002 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.