42-pin (YZF) package image

TLV320AIC3107IYZFR ACTIVO

CÓDEC estéreo de baja potencia con amplificador mono de clase D integrado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC3107IYZFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZF) | 42
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV320AIC3107

  • Stereo CODEC With Integrated Mono Class-D Amplifier
  • High Performance Audio DAC
    • 97-dBA Signal-to-Noise Ratio (Single Ended)
    • 16/20/24/32-Bit Data
    • Supports Sample Rates From 8 kHz to 96 kHz
    • 3D/Bass/Treble/EQ/De-Emphasis Effects
    • Flexible Power Saving Modes and Performance
      are Available
  • High Performance Audio ADC
    • 92-dBA Signal-to-Noise Ratio
    • Supports Rates From 8 kHz to 96 kHz
    • Digital Signal Processing and Noise Filtering Available
      During Record
  • Seven Audio Input Pins
    • Programmable as 6 Single-Ended or 3 Fully Differential
      Inputs
    • Capability for Floating Input Configurations
  • Multiple Audio Output Drivers
    • Mono Fully Differential or Stereo Single-Ended
      Headphone Drivers
    • Single-Ended Stereo Line Outputs
  • Mono 1 W Class-D BTL 8Ω Speaker Driver
  • Low Power Consumption: 15-mW Stereo 48-kHz Playback
    With 3.3-V Analog Supply
  • Ultra-Low Power Mode with Passive Analog Bypass
  • Programmable Input/Output Analog Gains
  • Automatic Gain Control (AGC) for Record
  • Programmable Microphone Bias Level
  • Programmable PLL for Flexible Clock Generation
  • I2C Control Bus
  • Audio Serial Data Bus Supports I2S,
    Left/Right-Justified, DSP, and TDM Modes
  • Extensive Modular Power Control
  • Power Supplies:
    • Speaker Amp: 2.7 V – 5.5 V
    • Analog: 2.7 V – 3.6 V.
    • Digital Core: 1.525 V – 1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V – 3.6 V
  • Packages: 5-mm × 5-mm 40-QFN, 0.4-mm Pitch
    3.563-mm × 3.376-mm 42-DSBGA, 0.5 mm Pitch
    (Product Preview)

Descripción de TLV320AIC3107

The TLV320AIC3107 is a low power stereo audio codec with stereo headphone amplifier, and mono class-D speaker driver, as well as multiple inputs and outputs programmable in single-ended or fully differential configurations.

Extensive register-based power control is included, enabling stereo 48-kHz DAC playback as low as 15 mW from a 3.3-V analog supply, making it ideal for portable battery-powered audio and telephony applications.

The high-power output drivers are capable of driving a variety of load configurations, including up to three channels of single-ended 16-Ω headphones using ac-coupling capacitors, or stereo 16-Ω headphones in a capacitorless output configuration. The mono class-D output is capable of differentially driving an 8-Ω speaker.

The stereo audio DAC supports sampling rates from 8 kHz to 96 kHz and includes programmable digital filtering in the DAC path for 3D, bass, treble, midrange effects, speaker equalization, and de-emphasis for 32-kHz, 44.1-kHz, and 48-kHz rates. The stereo audio ADC supports sampling rates from 8 kHz to 96 kHz and is preceded by programmable gain amplifiers or AGC that can provide up to 59.5 dB analog gain for low-level microphone inputs. The TLV320AIC3107 provides an extremely high range of programmability for both attack (8-1,408 ms) and for decay (0.05-22.4 seconds). This extended AGC range allows the AGC to be tuned for many types of applications.

For battery saving applications where neither analog nor digital signal processing are required, the device can be put in a special analog signal passthru mode. This mode significantly reduces power consumption, as most of the device is powered down during this pass through operation.

The serial control bus supports I2C protocol, while the serial audio data bus is programmable for I2S, left/right-justified, DSP, or TDM modes. A highly programmable PLL is included for flexible clock generation and support for all standard audio rates from a wide range of available MCLKs, varying from 512 kHz to 50 MHz, with special attention paid to the most popular cases of 12-MHz, 13-MHz, 16-MHz, 19.2-MHz, and 19.68-MHz system clocks.

The TLV320AIC3107 operates from an analog supply of 2.7 V–3.6 V, a digital core supply of 1.65 V–1.95 V, a digital I/O supply of 1.1 V–3.6 V, and a speaker amplifier supply of 2.7V–5.5V. The device is available in the 5 × 5-mm, 40-pin QFN package and in the future a 3.5 × 3-mm, 42-lead DSBGA package.

The record path of the TLV320AIC3107 contains integrated microphone bias, digitally controlled stereo microphone preamplifier, and automatic gain control (AGC), with mix/mux capability among the multiple analog inputs. Programmable filters are available during record which can remove audible noise that can occur during optical zooming in digital cameras. The playback path includes mix/mux capability from the stereo DAC and selected inputs, through programmable volume controls, to the various outputs.

The TLV320AIC3107 contains three high-power output drivers as well as two single-ended line output drivers, and a differential class-D output driver.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC3107IYZFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información