TMP400
Sensor de temperatura local y remoto con corrección de factor N y serie R en QSSOP-16
TMP400
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR
- PROGRAMMABLE NON-IDEALITY FACTOR
- PROGRAMMABLE SERIES RESISTANCE CANCELLATION
- ALERT FUNCTION
- PROGRAMMABLE RESOLUTION: 9 to 12 Bits
- PROGRAMMABLE THRESHOLD LIMITS
- TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
- MINIMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE MONITORS
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- ALERT PIN CONFIGURATION
- DIODE FAULT DETECTION
- APPLICATIONS
- LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
- SERVERS
- INDUSTRIAL CONTROLLERS
- CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
- DESKTOP AND NOTEBOOK COMPUTERS
- STORAGE AREA NETWORKS (SAN)
- INDUSTRIAL AND MEDICAL EQUIPMENT
- PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP400 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
The TMP400 is customizable with programmable: series resistance cancellation, non-ideality factor, resolution, and threshold limits. Other features are: minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to +127.9375°C), diode fault detection, and temperature alert function.
The TMP400 is available in a QSSOP-16 package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C Remote and Local Temp Sensor with N-Factor and Series Resistance Correction datasheet | 14 dic 2007 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.