TMP421
Sensor de temperatura local y remoto con corrección de factor N y serie R en WCSP
TMP421
- SOT23-8 and DSBGA (WCSP) PACKAGES
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
- ±1.5°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
- n-FACTOR CORRECTION
- TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- DIODE FAULT DETECTION
- RoHS COMPLIANT AND NO Sb/Br
The TMP421, TMP422, and TMP423 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.
The TMP421, TMP422, and TMP423 include series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.
The TMP421, TMP422, and TMP423 are all available in a SOT23-8 package. The TMP421C is also available in a DSBGA (WCSP) package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet (Rev. C) | 07 may 2012 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP421SW-LINUX — Controlador Linux para TMP421
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YZD) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.