TMP411
Sensor de temperatura local y remoto con corrección de resistencia de factor N y en serie
TMP411
- ±1°C Remote Diode Sensor
- ±1°C Local Temperature Sensor
- Programmable Non-Ideality Factor
- Series Resistance Cancellation
- Alert Function
- Offset Registers for System Calibration
- Pin and Registers Compatible With ADT7461 and ADM1032
- Programmable Resolution: 9 to 12 Bits
- Programmable Threshold Limits
- Two-Wire and SMBus Serial Interface
- Minimum and Maximum Temperature Monitors
- Multiple Interface Addresses
- ALERT and THERM2 Pin Configuration
- Diode Fault Detection
The TMP411 device is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature-sensor, diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
Features that are included in the TMP411 device are: series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, user-defined offset register for maximum accuracy, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), diode fault detection, and temperature alert function.
The TMP411 device is available in VSSOP-8 and SOIC-8 packages.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C Remote and Local Temperature Sensors datasheet (Rev. D) | 20 dic 2016 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 21 ene 2025 | |
Application note | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 18 dic 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP411EVM — TMP411 evaluation module
TMP401SW-LINUX — Controlador Linux para TMP401
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.