TMP431
Sensor de temperatura local y remoto con corrección automática de beta, factor N y serie R
TMP431
- ±1°C Remote Diode Sensor
- ±1°C Local Temperature Sensor
- Automatic Beta Compensation
- η-Factor Correction
- Programmable Threshold Limits
- Two-Wire, SMBus™ Serial Interface
- Minimum and Maximum Temperature Monitors
- Multiple Interface Addresses
- ALERT/THERM2 Pin Configuration
- Diode Fault Detection
The TMP431 and TMP432 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
The TMP43x include beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection and temperature alert function.
The TMP431 is available in a VSSOP-8 package and the TMP432 is available in a VSSOP-10 package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP43x ±1°C Temperature Sensor With Series-R, η-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 15 oct 2019 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 | |
Application brief | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 03 ene 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP401SW-LINUX — Controlador Linux para TMP401
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.