TMP441
Sensor de temperatura local y remoto de varias direcciones con corrección automática de beta, factor
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TMP441
- SOT23-8 PACKAGE
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
- AUTOMATIC BETA COMPENSATION
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
-FACTOR CORRECTION
- TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- DIODE FAULT DETECTION
- RoHS-COMPLIANT AND NO Sb/Br
- TRANSISTOR AND DIODE MODEL OPERATION
- APPLICATIONS
- PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
- LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
- SERVERS
- CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
- STORAGE AREA NETWORKS (SAN)
DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP441 and TMP442 are remote temperature monitors with a built-in local temperature sensor. Remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.
The TMP441 has a single remote temperature monitor with address pins. The TMP442 has dual remote temperature monitors, and is available with two different interface addresses. All versions include automatic beta compensation (correction), series
resistance cancellation, programmable non-ideality factor (-factor), wide
remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.
The TMP441 and TMP442 are both available in an 8-lead, SOT23 package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C TEMPERATURE SENSOR w/Auto Beta Correction, Series-R, and n-Factor datasheet (Rev. A) | 20 mar 2009 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP421SW-LINUX — Controlador Linux para TMP421
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.